Boulons et écrous pour dispositif de serrage à genouillère (avec tête en caoutchouc)

Boulons et écrous pour dispositif de serrage à genouillère (avec tête en caoutchouc)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNG0422
TNG0425
TNG0442
TNG0442H
TNG0644
TNG0651
TNG0863
TNG0875
TNG1085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de boulon
(mm)
Diamètre extérieur D1 de la tête en caoutchouc
(mm)
Diamètre extérieur D2 de la tête en caoutchouc
(mm)
Longueur totale
(mm)
Nombre d'écrous
(mm)
Forme de l'écrou
(mm)
Épaisseur de plaque d'écrou
(mm)

2.54 €

1 6 jours 104-8.5221Forme hexagonale3

2.57 €

1 Disponible 6 jours 10410.513.5252Hexagonal + carré3

3.56 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

-410.513.5422Hexagonal + carré3

3.03 €

1 6 jours 10410.513.5422Forme hexagonale3

4.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061015442Forme hexagonale5

4.38 €

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061015512Forme hexagonale5

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081318.5632Forme hexagonale6.5

5.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081318.5752Forme hexagonale6.5

7.94 €

1 Disponible 6 jours 10101523852Forme hexagonale8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produit Vis de collier Matériau du corps Acier

Assistance technique