Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STLA110F |
STLA120F |
STLA150F |
STLA160F |
TLA110F |
TLA120F |
TLA150F |
TLA160F |
TLA200F |
TLA250F |
TLA400F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras H (mm) | Longueur du bras L (mm) | Force de serrage (plage sélectionnable) (N) | Type à embout à boulon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.06 € 21.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1700 | Acier inoxydable | - | - | 22 | 21 | 1400 à 1999 | NA | |
41.10 € 20.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1700 | Acier inoxydable | M6 | Acier | 22 | 18 | 1400 à 1999 | Boulon en acier | |
54.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3000 | Acier inoxydable | - | - | 24 | 13 | 2000 à 3099 | NA | |
53.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 3000 | Acier inoxydable | M10 | Acier | 24 | 10 | 2000 à 3099 | Boulon en acier | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1700 | Acier | - | - | 22 | 21 | 1400 à 1999 | NA | |
15.53 € 9.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1700 | Acier | M6 | Acier | 22 | 18 | 1400 à 1999 | Boulon en acier | |
20.20 € 10.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 3000 | Acier | - | - | 24 | 13 | 2000 à 3099 | NA | |
20.32 € | 1 | 6 jours | - | 3000 | Acier | M10 | Acier | 24 | 10 | 2000 à 3099 | Boulon en acier | ||
19.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 3180 | Acier | - | - | 12.2 | 10–20 | 3100– | NA | |
16.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 1700 | Acier | - | - | - | 40~50 | 1400 à 1999 | NA | |
46.33 € | 1 | 6 jours | - | 7000 | Acier | - | - | 24.2 | 50~75 | 3100– | NA |
Loading...
Type | Type à tension | Méthode de fixation | Base de la bride | Vis de collier | Réglable |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la section de fixation | Base de la bride |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Taille de vis de serrage
Matériel de vis de serrage
Hauteur du bras H(mm)
Longueur du bras L(mm)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N)
Type à embout à boulon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles