• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de serrage à genouillère, modèle à poussée latérale/push-pull

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STPPM150
TPPM50
TPPM150
TPPM250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForce de serrage (plage sélectionnable)
(N)
Matériau du corps Taille de vis de serrage Longueur du bras L
(mm)
Force de serrage
(N)
Longueur totale
(mm)

45.53 €

Disponible Jour même

Stock

-~1399Acier inoxydableM8401360118

13.26 €

Disponible Jour même

Stock

-~1399AcierM62091064

18.15 €

Disponible Jour même

Stock

-~1399AcierM8401360118

36.07 €

4 jours 103100–AcierM1070.33180171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Méthode de fixation Pas de base Vis de collier Fixe
Matériel de vis de serrage Acier Forme de la section de fixation Vis Type à embout à boulon Boulon en acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique