Boulons et écrous pour dispositif de serrage à genouillère (inox / avec tête en caoutchouc)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STNG0425
STNG0442
STNG0651
STNG0875
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de boulon
(mm)
Diamètre extérieur D1 de la tête en caoutchouc
(mm)
Diamètre extérieur D2 de la tête en caoutchouc
(mm)
Longueur totale
(mm)
Forme de l'écrou
(mm)
Épaisseur de plaque d'écrou
(mm)

7.67 €

1 6 jours 10410.513.525Hexagonal + carré3

8.17 €

1 6 jours 10410.513.542Hexagonal + carré3

9.59 €

1 6 jours 106101551Forme hexagonale5

11.56 €

1 6 jours 1081318.575Forme hexagonale6.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produit Vis de collier Matériau du corps Acier inoxydable Nombre d'écrous(mm) 2

Assistance technique