Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STFW041 |
STFW062 |
STFW082 |
STFW083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur (mm) | Distance intérieure du support de rondelle (mm) | Largeur du support de rondelle (mm) | Épaisseur de la plaque de rondelle (mm) | Diamètre intérieur de la rondelle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 8.3 | 8 | 1 | 4.3 | ||
2.96 € | 1 | 6 jours | - | 19 | 14.3 | 12.8 | 1.5 | 6.5 | ||
3.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22.6 | 17.5 | 15 | 2 | 8.2 | |
3.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 25.1 | 19.1 | 16.5 | 2 | 8.2 |
Loading...
Produit | Rondelle | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Distance intérieure du support de rondelle(mm)
Largeur du support de rondelle(mm)
Épaisseur de la plaque de rondelle(mm)
Diamètre intérieur de la rondelle(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles