Raccord de conduits en spirale, pliage de la presse à 90°

Raccord de conduits en spirale, pliage de la presse à 90°
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-Z-H9-100
SD-Z-H9-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

15.25 €

1 5 jours 10098

19.73 €

1 5 jours 150148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Pliage de la presse à 90° Matériau Plaque en acier
Traitement de surface Zingage à chaud Joints statiques Aucune

Assistance technique