• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 90°

Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 90°

Fitting made of SUS304 2B conforming to JIS G 4305. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Fittings of SUS3042B material according to JISG4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-U-E9-175
SU-U-E9-200
SU-U-E9-225
SU-U-E9-250
SU-U-E9-275
SU-U-E9-300
SU-U-E9-325
SU-U-E9-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

86.12 €

6 jours 175173

125.21 €

6 jours 200198

138.83 €

6 jours 225223

177.92 €

6 jours 250248

198.17 €

6 jours 275273

228.50 €

6 jours 300298

248.17 €

6 jours 325323

270.44 €

7 jours 350348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Pliage de la section à 90° Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Joints statiques Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique