• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 45°

Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 45°

[Features]
· JIS G 4305-compliant SUS304 2B material fittings.
· Only 1.0R is available.
· Please be sure to check the safety precautions listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-U-E4-175
SU-U-E4-200
SU-U-E4-225
SU-U-E4-250
SU-U-E4-275
SU-U-E4-300
SU-U-E4-325
SU-U-E4-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

79.07 €

7 jours 175173

103.17 €

7 jours 200198

114.40 €

7 jours 225223

146.76 €

7 jours 250248

153.97 €

7 jours 275273

188.28 €

7 jours 300298

198.41 €

7 jours 325323

222.95 €

7 jours 350348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Pliage de la section à 45° Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Joints statiques Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique