Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU-U-TK-75 |
SU-U-TK-100 |
SU-U-TK-125 |
SU-U-TK-150 |
SU-U-TK-175 |
SU-U-TK-200 |
SU-U-TK-225 |
SU-U-TK-250 |
SU-U-TK-275 |
SU-U-TK-300 |
SU-U-TK-325 |
SU-U-TK-350 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | Épaisseur du tuyau t (mm) | Le diamètre D' de la section de bouchon (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.16 € | 1 | 5 jours | 75 | 0.6 | 73 | ||
32.45 € 16.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 0.6 | 98 | |
35.19 € | 1 | 5 jours | 125 | 0.6 | 123 | ||
42.61 € 21.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | 0.6 | 148 | |
45.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 175 | 0.6 | 173 | |
50.89 € | 1 | 5 jours | 200 | 0.6 | 198 | ||
55.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 225 | 0.6 | 223 | |
61.36 € | 1 | 9 jours | 250 | 0.6 | 248 | ||
66.23 € | 1 | 9 jours | 275 | 0.6 | 273 | ||
71.65 € | 1 | 9 jours | 300 | 0.6 | 298 | ||
78.37 € | 1 | 9 jours | 325 | 0.8 | 323 | ||
83.54 € | 1 | 9 jours | 350 | 0.8 | 348 |
Loading...
Type | Couleur de bride | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre nominal
Épaisseur du tuyau t(mm)
Le diamètre D' de la section de bouchon(mm)
Type
Propriétés optionnelles