• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de conduits en spirale résistant à la corrosion, pliage à 45°

Raccord de conduits en spirale résistant à la corrosion, pliage à 45°

A fitting made of highly corrosion resistant PVC-coated steel plate. [Please read the Safety Precautions written in the catalog.]

[Features]
· A highly corrosion resistant PVC-coated steel plate is used in the straight pipe sections.
· Household-use bends (⌀ 100, ⌀ 150 only) and nipples can be produced from PVC-coated steel plate.
· Bends and nipples used for toilets and bathrooms in condominiums can be produced using PVC-coated steel plate made from the same material as the straight piping section.
· Epoxy powder coating is applied to specially shaped pipes.
· This product has superior corrosion, chemical, and moisture resistance properties.
· Strong adherence to base materials (spiral ducting) with superior impact and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-E-E4-100
SD-E-E4-125
SD-E-E4-150
SD-E-E4-175
SD-E-E4-200
SD-E-E4-225
SD-E-E4-250
SD-E-E4-275
SD-E-E4-300
SD-E-E4-325
SD-E-E4-350
SD-V-E4-100
SD-V-E4-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

25.39 €

8 jours Thermolaquage époxy10098

30.56 €

8 jours Thermolaquage époxy125123

34.49 €

8 jours Thermolaquage époxy150148

38.63 €

8 jours Thermolaquage époxy175173

50.30 €

8 jours Thermolaquage époxy200198

58.39 €

8 jours Thermolaquage époxy225223

70.08 €

8 jours Thermolaquage époxy250248

81.63 €

8 jours Thermolaquage époxy275273

93.97 €

8 jours Thermolaquage époxy300298

87.04 €

8 jours Thermolaquage époxy325323

97.36 €

8 jours Thermolaquage époxy350348

22.28 €

8 jours Revêtement PVC10098

28.96 €

8 jours Revêtement PVC150148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Pliage à 45° Matériau Plaque en acier
Joints statiques Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique