• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tube en T de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

Tube en T de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

A fitting made of galvanized sheet steel conforming to JIS G 3302, with an applied epoxy powder coating. [Please read the Safety Precautions written in the catalog.]

[Features]
· A highly corrosion resistant PVC-coated steel plate is used in the straight pipe sections.
· Production range (⌀ 100–400 mm).
· Household-use bends (⌀ 100, ⌀ 150 only) and nipples can be produced from PVC-coated steel plate.
· Bends and nipples used for toilets and bathrooms in condominiums can be produced using PVC-coated steel plate made from the same material as the straight piping section.
· Epoxy powder coating is applied to specially shaped pipes.
· This product has superior corrosion, chemical, and moisture resistance properties.
· Strong adherence to base materials (spiral ducting) with superior impact and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD-E-T-100-100
SD-E-T-125-125
SD-E-T-150-150
SD-E-T-175-175
SD-E-T-200-200
SD-E-T-225-225
SD-E-T-250-250
SD-E-T-275-275
SD-E-T-300-300
SD-E-T-325-325
SD-E-T-350-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Diam. nominal (petit diam.) Le diamètre D' de la section de bouchon

27.87 €

7 jours 10010098

34.27 €

7 jours 125125123

42.99 €

7 jours 150150148

49.80 €

7 jours 175175173

58.52 €

7 jours 200200198

70.38 €

7 jours 225225223

75.15 €

7 jours 250250248

80.69 €

7 jours 275275273

96.96 €

7 jours 300300298

109.92 €

7 jours 325325323

123.55 €

7 jours 350350348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Tuyau en T Matériau Plaque en acier
Traitement de surface Thermolaquage époxy Joints statiques Aucune

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique