• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en T bidirectionnel F

Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en T bidirectionnel F

Fitting made of molten zinc-plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please study the safety precautions in the catalog.]

[Features]
· Connection and construction are easy.
· Standard connection method of a spiral duct is a screw + coating + taping.
· It is often difficult to ensure the quality of work performed in high places, such as this.
· F-Ring spiral is equipped with a gasket at its fitting portion. This allows the work to be finished simply by inserting and screwing, making construction secure.
· Reduces transportation and lifting work.
··The overall material volume reduces when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into the straight pipe with large diameter.
· Significantly lower weight compared to prefabricated items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-Z-F2T-100-100
FR-Z-F2T-125-125
FR-Z-F2T-150-150
FR-Z-F2T-175-175
FR-Z-F2T-200-200
FR-Z-F2T-225-225
FR-Z-F2T-250-250
FR-Z-F2T-275-275
FR-Z-F2T-300-300
FR-Z-F2T-325-325
FR-Z-F2T-350-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Diam. nominal (petit diam.) Le diamètre D' de la section de bouchon

21.33 €

11 jours 10010098

24.46 €

11 jours 125125123

27.46 €

11 jours 150150148

31.82 €

11 jours 175175173

35.64 €

11 jours 200200198

40.68 €

11 jours 225225223

45.85 €

11 jours 250250248

52.26 €

11 jours 275275273

59.34 €

11 jours 300300298

69.01 €

11 jours 325325323

77.33 €

11 jours 350350348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Tuyau en T Matériau Plaque en acier
Joints statiques Chlorure de vinyle souple spécial (deux voies) Nombre de joints montés 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique