• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 90°

Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 90°

Fitting made of molten zinc plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-Z-FE9-100
FR-Z-FE9-125
FR-Z-FE9-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

23.10 €

11 jours 10098

26.25 €

11 jours 125123

30.49 €

11 jours 150148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Pliage à 90° Matériau Plaque en acier
Joints statiques Chlorure de vinyle souple spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique