• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 45°

Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 45°

Fitting made of hot dip galvanized steel in accordance with JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Confirm safety precautions in the catalog]

[Features]
· Standard connection method of a spiral duct is screws + caulking + taping.
· Secure construction may be difficult as application involves work in high places.
· F-Ring spiral is equipped with a gasket on the fitting part, a reliable construction can be expected since construction is completed by simply inserting and driving in screws.
· The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are inserted sequentially into straight pipes with large diameters.
· Accordingly, this will significantly lower weight in comparison with items prefabricated in a plant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-Z-FE4-100
FR-Z-FE4-125
FR-Z-FE4-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

19.13 €

12 jours 10098

21.66 €

12 jours 125123

24.77 €

12 jours 150148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Pliage à 45° Matériau Plaque en acier
Joints statiques Chlorure de vinyle souple spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique