• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mamelons de raccord de conduit en spirale avec bague F

Mamelons de raccord de conduit en spirale avec bague F

Fitting made of molten zinc plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Connection and construction are easy.
· Standard connection method of a spiral duct is a screw + coating + taping.
· Thorough application may be difficult as application involves work at high places.
· The F-Ring spiral is equipped with a gasket to a fitting portion, and because the construction is only finished by inserting and striking screws, you can expect a solid structure.
· Can reduce transport, lifting and operations.
▪·The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into the straight pipe with large diameter.
▪ Therefore, this will significantly lower the weight compared to items prefabricated in a plant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-Z-FN-100
FR-Z-FN-125
FR-Z-FN-150
FR-Z-FN-175
FR-Z-FN-200
FR-Z-FN-225
FR-Z-FN-250
FR-Z-FN-275
FR-Z-FN-300
FR-Z-FN-325
FR-Z-FN-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Le diamètre D' de la section de bouchon

10.13 €

11 jours 10098

10.68 €

11 jours 125123

12.17 €

11 jours 150148

13.02 €

11 jours 175173

13.75 €

11 jours 200198

14.88 €

11 jours 225223

16.02 €

11 jours 250248

17.29 €

11 jours 275273

18.69 €

11 jours 300298

24.03 €

11 jours 325323

25.98 €

11 jours 350348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type à raccord Embout Matériau Plaque en acier
Joints statiques Chlorure de vinyle souple spécial

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique