• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chapeau de raccord de conduit en spirale avec bague F pour tuyau droit

Chapeau de raccord de conduit en spirale avec bague F pour tuyau droit

Fitting made of molten zinc plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please confirm the precautions in the catalog for safety]

[Features]
· Connection and construction are easy.
· Standard connection method of a spiral duct is a screw + coating + taping.
· Thorough application may be difficult as application involves work at high places.
· F-Ring spiral is equipped with a gasket to a fitting portion, and because the construction is only finished by inserting and striking screws, you can expect a solid structure.
· Can reduce transport, lifting and operations.
▪·The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into the straight pipe with large diameter.
▪ Therefore, this will significantly lower the weight compared to items prefabricated in a plant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-Z-M-100
FR-Z-M-125
FR-Z-M-150
FR-Z-M-175
FR-Z-M-200
FR-Z-M-225
FR-Z-M-250
FR-Z-M-275
FR-Z-M-300
FR-Z-M-325
FR-Z-M-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal Épaisseur du tuyau t
(mm)
Le diamètre D' de la section de bouchon
(mm)

19.45 €

11 jours 1000.698

20.73 €

11 jours 1250.6123

22.62 €

11 jours 1500.6148

24.57 €

11 jours 1750.6173

27.10 €

11 jours 2000.6198

29.52 €

11 jours 2250.6223

32.11 €

11 jours 2500.6248

34.87 €

11 jours 2750.6273

38.47 €

11 jours 3000.6298

44.70 €

11 jours 3250.8323

48.40 €

11 jours 3500.8348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capuchon Matériau Plaque en acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique