• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lamix Ex

Lamix Ex

Flexible duct using special laminated aluminum. [It has been compressed to 0.7m. Extend it out to use.][Please confirm the precautions in the catalog for safety]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LM-EX-100
LM-EX-125
LM-EX-150
LM-EX-175
LM-EX-200
LM-EX-225
LM-EX-250
LM-EX-275
LM-EX-300
LM-EX-325
LM-EX-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal
(φ)

89.09 €

7 jours -20~60100

111.79 €

7 jours -20~60125

133.58 €

7 jours -20~60150

156.38 €

7 jours -20~60175

178.18 €

7 jours -20~60200

209.59 €

7 jours -20~60225

232.40 €

7 jours -20~60250

256.10 €

7 jours -20~60275

278.90 €

7 jours -20~60300

302.14 €

7 jours -20~60325

325.40 €

7 jours -20~60350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium + câble en acier Utilisation du service de découpe NA Propriétés Ignifuge / Autre
Couleur Couleur métallisée Longueur(m) 10 Détails des autres fonctionnalités Haute résistance grâce aux deux couches de plaques d'aluminium stratifiées spéciales (par comparaison avec d'autres produits MISUMI)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique