Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RU-075 |
RU-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | d1 (Ø) | d2 (Ø) | Diamètre extérieur D φ (mm) | Longueur totale L (mm) | Couple normal (N•m) | Moment d'inertie (kg・m2) | Codeur rotatif compatible | Taille de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | Disponible | 11 jours | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 19.1 | 19.1 | 1 | 7.02X10-7 | TRD-S / 2E | M3 | |
36.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.6 | 2.87X10-6 | TRD-GK / K / L | M5 |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Codeur |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Matériau | Alliage d'aluminium | Catégorie | Corps d'accouplement |
Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 25000 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.25 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 5 | Jeu axial admissible (±)(mm) | 0.25 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
d1(Ø)
d2(Ø)
Diamètre extérieur D φ(mm)
Longueur totale L(mm)
Couple normal(N•m)
Codeur rotatif compatible
Taille de vis
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles