• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord métallique ø42 LJ-2A / LJ-2A NI

Erector parts. Outstanding re-usability with easy assembly and disassembly. Compatible for various connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LJ-2A
LJ-2ANI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Environnement de fonctionnement Traitement de surface Application conductive

11.34 €

6 jours StandardRevêtement par électrodéposition cationiqueNA

11.53 €

6 jours Standard / AntistatiqueNickelageDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Méthode de montage Type de serrage, fixation à boulon Matériau Acier
Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 42 Type Raccord métallique φ42

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique