• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de montage, pièce de fixation ø42 EL-1008A

  • Remise sur volume

Optional component of the erector that makes optimum utilization of the attractiveness of the erector system through various combinations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EL-1008A

Référence pièce
EL-1008A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

1.36 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Méthode de montage Type fixation à vis Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 42
Type φ42 unilatéral Application conductive NA

Vous vous trouvez sur la page de Pièces de montage, pièce de fixation ø42 EL-1008A, le numéro d'article est le suivant: EL-1008A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EL-1008A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique