• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de montage, pièce de fixation ø42 EL-4018

  • Remise sur volume

Optional component of the erector that makes optimum utilization of the attractiveness of the erector system through various combinations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EL-4018

Référence pièce
EL-4018
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.78 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Méthode de montage Type de serrage, fixation à boulon Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Acier Traitement de surface Revêtement par électrodéposition cationique Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 42
Type Sellette plate φ42 Application conductive NA

Vous vous trouvez sur la page de Pièces de montage, pièce de fixation ø42 EL-4018, le numéro d'article est le suivant: EL-4018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EL-4018.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique