• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 13:30 (CET) 18/11/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de montage, pièce de fixation ø42 EL-4018 NI

  • Remise sur volume

Optional component of the erector that makes optimum utilization of the attractiveness of the erector system through various combinations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EL-4018NI

Référence pièce
EL-4018NI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.45 €

Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord métallique Méthode de montage Type de serrage, fixation à boulon Environnement de fonctionnement Standard / Antistatique
Matériau Acier Traitement de surface Nickelage Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 42
Type Sellette plate φ42 Application conductive Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Pièces de montage, pièce de fixation ø42 EL-4018 NI, le numéro d'article est le suivant: EL-4018NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EL-4018NI.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique