Engrenages droits avec denture rectifiée MSG

Engrenages droits  avec denture rectifiée MSG
  • En promotion
  • Remise sur volume
Material used is SCM415 carburized and quenched for high-precision JISN5 grade spur gear. Ground tooth high precision gear, with high strength and wear resistance, suitable for machine tools and special purpose machines.

[Features]
· Material used is SCM415, carburized and quenched for high-precision JISN5 grade spur gear.
· Ground tooth high precision gear, with high strength and wear resistance, suitable for machine tools and special purpose machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSGA1-18
MSGA1-20
MSGA1-25
MSGA1-30
MSGA1-48
MSGA1-50
MSGA1-70
MSGA1-80
MSGA1-100
MSGA1.5-15
MSGA1.5-18
MSGA1.5-40
MSGA1.5-50
MSGA1.5-70
MSGA1.5-80
MSGA1.5-100
MSGA2-18
MSGA2-20
MSGA2-25
MSGA2-35
MSGA2-40
MSGA2-48
MSGA2-60
MSGA2.5-15
MSGA2.5-40
MSGA2.5-55
MSGA2.5-70
MSGA3-15
MSGA3-30
MSGA3-40
MSGA3-45
MSGA3-60
MSGA4-20
MSGA4-24
MSGA4-25
MSGA4-30
MSGA4-40
MSGB1-20
MSGB1-24
MSGB1-25
MSGB1-40
MSGB1-48
MSGB1-60
MSGB1.5-18
MSGB1.5-20
MSGB1.5-24
MSGB1.5-25
MSGB1.5-30
MSGB1.5-36
MSGB1.5-50
MSGB1.5-60
MSGB1.5-70
MSGB1.5-80
MSGB2-15
MSGB2-18
MSGB2-20
MSGB2-24
MSGB2-25
MSGB2-30
MSGB2-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)
(mm)

66.23 €

1 Disponible 6 jours 10188101553X1.4

69.53 €

1 Disponible 5 jours 10208101753X1.4

78.38 €

1 Disponible 6 jours 102510102054X1.8

89.08 €

1 Disponible 5 jours 103010102554X1.8

119.16 €

1 Disponible 7 jours 104812103054X1.8

123.06 €

1 Disponible 6 jours 105012103554X1.8

113.56 €

1 5 jours 1070201045106X2.8

128.41 €

1 6 jours 1080201045106X2.8

163.92 €

1 6 jours 10100201045106X2.8

68.58 €

1 6 jours 1015101518104X1.8

70.93 €

1 6 jours 1018101522104X1.8

129.80 €

1 Disponible 6 jours 1040161535105X2.3

110.98 €

1 6 jours 1050181540106X2.8

161.60 €

1 6 jours 1070201545106X2.8

197.06 €

1 6 jours 1080201545106X2.8

252.97 €

1 6 jours 10100251550108X3.3

82.17 €

1 Disponible 7 jours 1018122030104X1.8

78.31 €

40.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020152032105X2.3

105.12 €

1 Disponible 6 jours 1025162035105X2.3

98.88 €

1 Disponible 6 jours 1035182040106X2.8

113.94 €

1 5 jours 1040202045106X2.8

139.65 €

1 6 jours 1048222050106X2.8

179.21 €

1 6 jours 1060252055108X3.3

77.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015152530125X2.3

156.83 €

1 6 jours 1040252555128X3.3

235.81 €

1 6 jours 1055302570128X3.3

309.90 €

1 Disponible 6 jours 10704025851212X3.3

100.93 €

1 Disponible 6 jours 1015183036156X2.8

143.16 €

1 5 jours 1030283060158X3.3

214.64 €

1 6 jours 1040303070158X3.3

253.45 €

1 5 jours 1045303070158X3.3

371.89 €

1 7 jours 10603530801510X3.3

141.90 €

1 5 jours 1020284060208X3.3

180.93 €

1 6 jours 1024284060208X3.3

186.29 €

1 6 jours 1025304060208X3.3

235.68 €

1 6 jours 10303540702010X3.3

372.16 €

1 6 jours 10404040802012X3.3

69.50 €

1 Disponible 5 jours 102010101754X1.8

76.21 €

1 6 jours 102412102054X1.8

78.35 €

1 6 jours 102512102054X1.8

107.95 €

1 Disponible 6 jours 104015103055X2.3

119.08 €

1 Disponible 6 jours 104815103055X2.3

97.64 €

1 5 jours 1060201040106X2.8

70.88 €

1 6 jours 1018121522104X1.8

75.23 €

1 Disponible 5 jours 1020151525105X2.3

85.84 €

1 5 jours 1024151528105X2.3

87.91 €

1 6 jours 1025161530105X2.3

102.29 €

1 5 jours 1030181530105X2.3

118.99 €

1 6 jours 1036181532106X2.8

110.82 €

1 6 jours 1050221540106X2.8

135.73 €

1 6 jours 1060251545108X3.3

156.84 €

1 6 jours 1070251545108X3.3

196.90 €

1 6 jours 1080251545108X3.3

72.10 €

1 Disponible 5 jours 1015152024105X2.3

82.01 €

1 Disponible 5 jours 1018152030105X2.3

87.63 €

1 6 jours 1020182032106X2.8

101.65 €

1 6 jours 1024182035106X2.8

104.96 €

1 Disponible 5 jours 1025202035106X2.8

122.07 €

1 Disponible 5 jours 1030222040106X2.8

113.67 €

1 Disponible 5 jours 1040252045108X3.3

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique Carburé et trempé
Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Logement de clavette Dent rectifiée Disponible
Jeu Disponible Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Manchon métallique NA
Niveau de précision(Ancien JIS) N5 Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv.

Assistance technique