Référence fabricant: PS1-16J6
Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix: 21.65 €
Délai de livraison: 5 jours
Nombre de dents: 16
Config. de l'alésage d'arbre: Trou rond+taraud
Diamètre de trou, diamètre d'arbre: 6 Ø
Largeur de face: 10 mm
Diamètre de moyeu: 12 φ
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PS1-16J6
Référence pièce
|
---|
PS1-16J6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 12 | 10 | NA | NA | NA | Produit fini |
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N9 | Matériaux (détails) | Nylon (bleu), MC901 |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en plastique PS, le numéro d'article est le suivant: PS1-16J6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS1-16J6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Taille du trou taraudé
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PS1-100J14 |
PS1-100J15 |
PS1-100J16 |
PS1-18 |
PS1-18-H-7 |
PS1-18-P-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 14 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
87.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 15 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
87.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 16 | 10 | 40 | 10 | 5X2.3 | NA | NA | Produit fini | |
11.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | Trou rond | 6 | 10 | 14 | 10 | NA | NA | NA | Produit avec avant-trous | ||
15.47 € | 1 | 14 jours | 10 | 18 | Trou rond | 7 | 10 | 14 | 10 | NA | NA | NA | Produit fini | ||
18.22 € | 1 | 14 jours | 10 | 18 | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 14 | 10 | NA | M4 | M4×3 | Produit fini |