• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits en plastique PS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages droits en plastique PS
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PS1-18J6

Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY

Prix: 22.84

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 18

Config. de l'alésage d'arbre: Trou rond+taraud

Diamètre de trou, diamètre d'arbre: 6 Ø

Largeur de face: 10 mm

Diamètre de moyeu: 14 φ


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PS1-18J6

Référence pièce
PS1-18J6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)
(mm)
Taille du trou taraudé Vis de serrage (accessoires) Produit avec avant-trous, produit fini

22.84 €

1 Disponible 9 jours 1018Trou rond+taraud6101410NANANAProduit fini

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Forme Type B Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Dent rectifiée NA Jeu Disponible
Manchon métallique NA Niveau de précision(Ancien JIS) N9 Matériaux (détails) Nylon (bleu), MC901

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits en plastique PS, le numéro d'article est le suivant: PS1-18J6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS1-18J6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PS1-100J14
PS1-100J15
PS1-100J16
PS1-20
PS1-20-H-7
PS1-20-P-6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)
(mm)
Taille du trou taraudé Vis de serrage (accessoires) Produit avec avant-trous, produit fini

87.44 €

1 Disponible 9 jours 10100Logement de clavette + taraud141040105X2.3NANAProduit fini

87.44 €

1 Disponible 9 jours 10100Logement de clavette + taraud151040105X2.3NANAProduit fini

87.44 €

1 Disponible 9 jours 10100Logement de clavette + taraud161040105X2.3NANAProduit fini

9.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Trou rond6101610NANANAProduit avec avant-trous

15.83 €

1 14 jours 1020Trou rond7101610NANANAProduit fini

18.60 €

1 14 jours 1020Trou rond+taraud6101610NAM4M4×3Produit fini

Assistance technique