Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Taille du trou taraudé | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini |
---|
Loading...
Matériau | Résine | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N9 | Matériaux (détails) | Nylon (bleu), MC901 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Taille du trou taraudé
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles