• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Engrenages droits SS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Engrenages droits  SS
  • Remise sur volume
S45C made, precision JISN8 grade, with most varieties in class standard spur gear, at a reasonable price. Black dyeing treatment is applied for rust prevention. Modules 0.5 to 10 and fine pitch to large modules, available in large selection of 12 to 200 teeth.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Config. de l'alésage d'arbre Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Niveau de précision
(Ancien JIS)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)
Logement de clavette (largeur × profondeur)
(mm)
Vis de serrage (accessoires) Produit avec avant-trous, produit fini

Loading...

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface Oxydé noir
Dent rectifiée NA Jeu Disponible Manchon métallique NA
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Assistance technique