Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSAY1-20 |
SSAY1-24 |
SSAY1-25 |
SSAY1-28 |
SSAY1-30 |
SSAY1-32 |
SSAY1-35 |
SSAY1-36 |
SSAY1-40 |
SSAY1-45 |
SSAY1-50 |
SSAY1-55 |
SSAY1-56 |
SSAY1-60 |
SSAY1-70 |
SSAY1-80 |
SSAY1-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 6 | ||
10.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | 6 | ||
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 6 | |
10.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 28 | 6 | ||
7.78 € 3.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 6 | |
11.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 32 | 6 | ||
11.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 6 | ||
11.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 36 | 6 | ||
12.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 6 | ||
13.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 6 | |
14.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 8 | |
15.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 8 | |
15.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 56 | 8 | ||
17.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 60 | 8 | |
16.97 € 8.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 70 | 8 | |
24.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 10 | |
26.86 € 13.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 10 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Forme A | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | Largeur de face(mm) | 6 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Diamètre de moyeu(φ) | - |
Longueur de moyeu(mm) | - | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles