Référence fabricant: SSG1-17J8
Marque: KOHARA GEAR INDUSTRY
Prix: 60.22 €
Délai de livraison: 9 jours
Nombre de dents: 17
Config. de l'alésage d'arbre: Trou rond+taraud
Diamètre de trou, diamètre d'arbre: 8 Ø
Largeur de face: 8 mm
Tolérance de l'alésage de l'arbre: H7
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSG1-17J8
Référence pièce
|
---|
SSG1-17J8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | Trou rond+taraud | 8 | 8 | H7 | 14 | 10 | - | M5 | Produit fini |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Dent rectifiée | Disponible | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N7 | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits avec denture rectifiée SSG, le numéro d'article est le suivant: SSG1-17J8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSG1-17J8.
Configurer
Propriétés de base
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Type
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Diamètre de moyeu(φ)
Longueur de moyeu(mm)
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SSG1-100J17 |
SSG1-100J18 |
SSG1-100J19 |
SSG1-18 |
SSG1-18J6 |
SSG1-18J8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Diamètre de moyeu (φ) | Longueur de moyeu (mm) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 17 | 8 | H7 | 50 | 10 | 5X2.3 | M4 | Produit fini | |
126.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 18 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2.8 | M5 | Produit fini | |
126.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 100 | Logement de clavette + taraud | 19 | 8 | H7 | 50 | 10 | 6X2.8 | M5 | Produit fini | |
34.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 18 | Trou rond | 6 | 8 | H7 | 15 | 10 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
46.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | Trou rond+taraud | 6 | 8 | H7 | 15 | 10 | - | M4 | Produit fini | |
61.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | Trou rond+taraud | 8 | 8 | H7 | 15 | 10 | - | M5 | Produit fini |