Engrenages droits avec denture et arbre rectifiés

Engrenages droits  avec denture et arbre rectifiés
  • Remise sur volume
Thermally refined, S45C with induction hardened tooth surface, precision JISN7 grade ground spur gear with shaft. Small tooth number gear with integrated shaft, that can be assembled with high precision as a direct bearing after machining the shaft part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSGS1.5-10
SSGS1.5-11
SSGS1.5-12
SSGS1.5-13
SSGS2-10
SSGS2-11
SSGS2-12
SSGS2-13
SSGS2.5-10
SSGS2.5-11
SSGS2.5-12
SSGS2.5-13
SSGS3-10
SSGS3-11
SSGS3-12
SSGS3-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)

77.90 €

1 5 jours 101012.215

72.41 €

1 Disponible 6 jours 101113.715

87.75 €

1 6 jours 101213.715

95.44 €

1 6 jours 101315.215

92.65 €

1 6 jours 101016.220

87.78 €

1 Disponible 6 jours 101118.220

103.66 €

1 6 jours 101218.220

111.27 €

1 6 jours 101320.220

126.64 €

1 6 jours 101020.225

116.25 €

1 Disponible 6 jours 101122.725

140.97 €

1 6 jours 101222.725

152.02 €

1 6 jours 101325.225

113.34 €

1 6 jours 101024.230

149.74 €

1 6 jours 101127.230

126.85 €

1 6 jours 101227.230

140.12 €

1 6 jours 101330.230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Rainure Traitement thermique Trempé par induction
Traitement de surface Oxydé noir Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible
Tolérance de l'alésage de l'arbre - Manchon métallique NA Niveau de précision(Ancien JIS) N7
Diamètre de moyeu(φ) - Longueur de moyeu(mm) - Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.
Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Assistance technique