Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSS0.8-10 |
SSS0.8-11 |
SSS1-10 |
SSS1-11 |
SSS1-12 |
SSS1-13 |
SSS1.5-10 |
SSS1.5-11 |
SSS1.5-12 |
SSS1.5-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € 7.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 9.6 | 10 | |
15.06 € 8.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 10.4 | 10 | ||
17.75 € 9.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 12 | |
24.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 11 | 13 | 12 | ||
25.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 12 | |
19.46 € 10.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 15 | 12 | |
28.23 € 13.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12.2 | 15 | ||
34.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 11 | 13.7 | 15 | ||
31.42 € 17.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 13.7 | 15 | |
32.57 € 16.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 15.2 | 15 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Rainure | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | - | Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 |
Diamètre de moyeu(φ) | - | Longueur de moyeu(mm) | - | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles