Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Diamètre de moyeu (φ) | Logement de clavette (largeur × profondeur) (mm) | Vis de serrage (accessoires) | Produit avec avant-trous, produit fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | Trou rond | 5 | 4 | H7 | 13.5 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
9.33 € 5.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 5 | 4 | H7 | 13.5 | - | M4 | Produit fini | ||
7.73 € 5.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Trou rond | 5 | 4 | H7 | 17 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
10.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | Trou rond | 5 | 4 | H7 | 20 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
10.86 € 6.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Trou rond | 5 | 4 | H7 | 25 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
13.91 € 5.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Trou rond+taraud | 6 | 4 | H7 | 25 | - | M4 | Produit fini | ||
13.17 € 6.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | Trou rond | 5 | 4 | H7 | 25 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | Trou rond+taraud | 6 | 4 | H7 | 25 | - | M4 | Produit fini | |
7.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Trou rond | 5 | 6 | H7 | 9 | - | - | Produit avec avant-trous | |
10.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | Trou rond+taraud | 5 | 6 | H7 | 9 | - | M4 | Produit fini | ||
8.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | Trou rond | 5 | 6 | H7 | 11 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
8.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | Trou rond+taraud | 5 | 6 | H7 | 11 | - | M4 | Produit fini | |
6.63 € 2.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 12 | - | - | Produit avec avant-trous | |
10.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | H7 | 12 | - | M4 | Produit fini | ||
8.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 13 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
8.37 € 5.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | H7 | 13 | - | M4 | Produit fini | |
8.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 14 | - | - | Produit avec avant-trous | |
11.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | H7 | 14 | - | M4 | Produit fini | |
7.23 € 3.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 16 | - | - | Produit avec avant-trous | |
13.48 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond | 7 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
13.48 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond | 8 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
13.48 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond | 9 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
13.48 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond | 10 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
16.37 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.37 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 7 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.37 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 8 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.37 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 9 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.37 € | 1 | 13 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 10 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
9.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | H7 | 16 | - | M4 | Produit fini | |
11.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | Trou rond+taraud | 8 | 6 | H7 | 16 | - | M5 | Produit fini | ||
8.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 24 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 16 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
13.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond | 7 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
13.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond | 8 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
13.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond | 9 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
13.83 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond | 10 | 6 | - | 16 | - | - | Produit fini | ||
16.73 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.73 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond+taraud | 7 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.73 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond+taraud | 8 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.73 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond+taraud | 9 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
16.73 € | 1 | 13 jours | 10 | 24 | Trou rond+taraud | 10 | 6 | - | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
11.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 24 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | H7 | 16 | - | M4 | Produit fini | ||
8.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 16 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
8.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 28 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 16 | - | - | Produit avec avant-trous | ||
10.18 € 4.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 28 | Trou rond+taraud | 6 | 6 | H7 | 16 | - | M4 | Produit fini | |
8.64 € 4.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Trou rond | 6 | 6 | H7 | 25 | - | - | Produit avec avant-trous | |
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 7 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 8 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 9 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 10 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 11 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 12 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 13 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 14 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 15 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 16 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 17 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 18 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
14.47 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Trou rond | 19 | 6 | - | 25 | - | - | Produit fini | ||
20.98 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Logement de clavette + taraud | 8 | 6 | - | 25 | 3X1.4 | M4 | Produit fini | ||
20.98 € | 1 | 13 jours | 10 | 30 | Logement de clavette + taraud | 9 | 6 | - | 25 | 3X1.4 | M4 | Produit fini |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | Type B | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible |
Manchon métallique | NA | Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 | Longueur de moyeu(mm) | 8 |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Diamètre de moyeu(φ)
Logement de clavette (largeur × profondeur)(mm)
Vis de serrage (accessoires)
Produit avec avant-trous, produit fini
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles