Engrenages droits inoxydables (SUSA)

Engrenages droits inoxydables (SUSA)
  • Remise sur volume

SUS303 material stainless steel for corrosion-resistant spur gear. Solid, stainless steel spur gear, with reduced cost of materials. Ideal for rust intolerant applications, such as food machinery, scientific or chemical machinery etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUSA2-32
SUSA2-32J15
SUSA2-32J16
SUSA2-32J17
SUSA2-32J18
SUSA2-32J19
SUSA2-32J20
SUSA2-32J22
SUSA2-32J25
SUSA2-32J28
SUSA2-32J30
SUSA2-35
SUSA2-35J15
SUSA2-35J16
SUSA2-35J17
SUSA2-35J18
SUSA2-35J19
SUSA2-35J20
SUSA2-35J22
SUSA2-35J25
SUSA2-35J28
SUSA2-35J30
SUSA2-35J32
SUSA2-36
SUSA2-36J15
SUSA2-36J16
SUSA2-36J17
SUSA2-36J18
SUSA2-36J19
SUSA2-36J20
SUSA2-36J22
SUSA2-36J25
SUSA2-36J28
SUSA2-36J30
SUSA2-36J32
SUSA2-40
SUSA2-40J15
SUSA2-40J16
SUSA2-40J17
SUSA2-40J18
SUSA2-40J19
SUSA2-40J20
SUSA2-40J22
SUSA2-40J25
SUSA2-40J28
SUSA2-40J30
SUSA2-40J32
SUSA2-40J35
SUSA2-42
SUSA2-42J15
SUSA2-42J16
SUSA2-42J17
SUSA2-42J18
SUSA2-42J19
SUSA2-42J20
SUSA2-42J22
SUSA2-42J25
SUSA2-42J28
SUSA2-42J30
SUSA2-42J32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Config. de l'alésage d'arbre Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Niveau de précision
((Classe) *Nouveau JIS)
Logement de clavette (largeur × profondeur)
(mm)

43.46 €

4 jours 1032Trou rond1520N8-

50.32 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette1520N85X2.3

61.22 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette1620N85X2.3

58.64 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette1720N85X2.3

61.16 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette1820N86X2.8

61.10 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette1920N86X2.8

61.10 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette2020N86X2.8

61.04 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette2220N86X2.8

60.91 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette2520N88X3.3

60.79 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette2820N88X3.3

60.73 €

Disponible 7 jours 1032Logement de clavette3020N88X3.3

50.09 €

4 jours 1035Trou rond1520N8-

56.95 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette1520N85X2.3

68.42 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette1620N85X2.3

65.22 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette1720N85X2.3

68.36 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette1820N86X2.8

68.29 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette1920N86X2.8

68.29 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette2020N86X2.8

68.23 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette2220N86X2.8

68.11 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette2520N88X3.3

67.99 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette2820N88X3.3

67.93 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette3020N88X3.3

67.80 €

Disponible 7 jours 1035Logement de clavette3220N810X3.3

53.81 €

4 jours 1036Trou rond1520N8-

60.58 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette1520N85X2.3

72.17 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette1620N85X2.3

68.79 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette1720N85X2.3

72.11 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette1820N86X2.8

72.11 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette1920N86X2.8

72.05 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette2020N86X2.8

71.99 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette2220N86X2.8

71.86 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette2520N88X3.3

71.74 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette2820N88X3.3

71.68 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette3020N88X3.3

71.56 €

Disponible 7 jours 1036Logement de clavette3220N810X3.3

60.76 €

4 jours 1040Trou rond1520N8-

67.55 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette1520N85X2.3

79.40 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette1620N85X2.3

75.10 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette1720N85X2.3

79.34 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette1820N86X2.8

79.34 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette1920N86X2.8

79.28 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette2020N86X2.8

79.22 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette2220N86X2.8

79.09 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette2520N88X3.3

78.97 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette2820N88X3.3

78.91 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette3020N88X3.3

78.79 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette3220N810X3.3

78.66 €

Disponible 7 jours 1040Logement de clavette3520N810X3.3

67.16 €

4 jours 1042Trou rond1520N8-

74.03 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette1520N85X2.3

85.72 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette1620N85X2.3

80.93 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette1720N85X2.3

85.66 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette1820N86X2.8

85.66 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette1920N86X2.8

85.60 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette2020N86X2.8

85.54 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette2220N86X2.8

85.42 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette2520N88X3.3

85.29 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette2820N88X3.3

85.23 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette3020N88X3.3

85.11 €

Disponible 7 jours 1042Logement de clavette3220N810X3.3

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Forme A Traitement thermique NA
Traitement de surface NA Dent rectifiée NA Jeu Disponible
Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Manchon métallique NA Diamètre de moyeu(φ) -
Longueur de moyeu(mm) - Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique