CP engrenages coniques frontaux

CP engrenages coniques frontaux
Thermally refined SCM440 made, CP tapered spur gear. Backlash can be adjusted in combination with CP taper rack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTSCP5-20
KTSCP5-25
KTSCP5-30
KTSCP5-40
KTSCP10-20
KTSCP10-25
KTSCP10-30
KTSCP10-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)

37.25 €

1 6 jours 10208182515

44.44 €

1 6 jours 102510183215

53.13 €

1 6 jours 103010183815

69.36 €

1 6 jours 104012184515

77.59 €

1 6 jours 102015365020

105.91 €

1 6 jours 102520366020

137.22 €

1 6 jours 103020367520

146.36 €

1 6 jours 104020368020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme Type B Traitement thermique À raffinage thermique
Traitement de surface Oxydé noir Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA
Jeu Disponible Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Manchon métallique NA
Niveau de précision(Ancien JIS) N8 Matériaux (détails) EN 1.7220 équiv. Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Assistance technique