Équerre en spirale MMS

Équerre en spirale MMS
SCM415 made, carburized and quenched tooth part, precision JISB1704 grade 4 spiral miter. Since parts other than the teeth are subjected to a carburizing treatment, additional work such as shaft hole machining can be carried out.

(i)Remarque

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMS2-20L
MMS2-20R
MMS2-25L
MMS2-25R
MMS2-30L
MMS2-30R
MMS2.5-20L
MMS2.5-20R
MMS2.5-25L
MMS2.5-25R
MMS2.5-30L
MMS2.5-30R
MMS3-20L
MMS3-20R
MMS3-25L
MMS3-25R
MMS3-30L
MMS3-30R
MMS4-20L
MMS4-20R
MMS4-25L
MMS4-25R
MMS4-30L
MMS4-30R
MMS5-20L
MMS5-20R
MMS5-25L
MMS5-25R
MMS5-30L
MMS5-30R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion

43.43 €

1 5 jours 10220912L

43.43 €

1 5 jours 10220912R

58.15 €

1 5 jours 102251212L

58.15 €

1 5 jours 102251212R

74.67 €

1 6 jours 102301212L

74.67 €

1 6 jours 102301212R

63.21 €

1 6 jours 102.5201115L

63.21 €

1 6 jours 102.5201115R

78.73 €

1 6 jours 102.5251516L

78.73 €

1 6 jours 102.5251516R

98.51 €

1 6 jours 102.5301516L

98.51 €

1 6 jours 102.5301516R

74.40 €

1 6 jours 103201416L

74.40 €

1 6 jours 103201416R

100.19 €

1 5 jours 103252020L

100.19 €

1 5 jours 103252020R

134.48 €

1 6 jours 103302020L

134.48 €

1 10 jours 103302020R

114.13 €

1 5 jours 104201820L

114.13 €

1 6 jours 104201820R

116.87 €

1 6 jours 104252525L

116.87 €

1 6 jours 104252525R

169.82 €

1 6 jours 104302528L

169.82 €

1 6 jours 104302528R

160.81 €

1 6 jours 105202325L

160.81 €

1 6 jours 105202325R

246.21 €

1 6 jours 105253028L

246.21 €

1 15 jours 105253028R

346.60 €

1 6 jours 105303028L

346.60 €

1 6 jours 105303028R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre en spirale Rapport de vitesse 1 Matériau Acier
Traitement thermique Carburé et trempé Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface Oxydé noir Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 4 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Angle de spirale(deg) 35 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv.

Assistance technique