Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Sens de torsion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | L | ||
19.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 20 | 5 | 6 | R | ||
22.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | L | ||
22.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | R | ||
24.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 30 | 6 | 8 | L | ||
24.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 30 | 6 | 8 | R | ||
23.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | L | ||
23.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | R | ||
29.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | L | ||
29.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | R | ||
35.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 10 | L | ||
35.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 10 | R | ||
26.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 20 | 10 | 12 | L | |
26.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 20 | 10 | 12 | R | |
36.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | L | ||
36.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | R | ||
55.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 30 | 12 | 12 | L | ||
55.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 30 | 12 | 12 | R | ||
50.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 14 | L | ||
50.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 14 | R | ||
61.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | L | ||
61.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | R | ||
80.28 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 16 | L | ||
63.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 15 | 16 | L | ||
63.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 15 | 16 | R | ||
81.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | L | ||
81.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 25 | 20 | 20 | R | ||
111.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 30 | 20 | 20 | L | ||
111.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 30 | 20 | 20 | R | ||
87.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | L | ||
87.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | R | ||
107.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 25 | L | ||
107.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 25 | R | ||
153.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | L | ||
153.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | R | ||
106.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | L | ||
106.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 20 | 20 | R | ||
99.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 25 | 28 | L | ||
99.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 25 | 25 | 28 | R | ||
138.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 30 | 25 | 28 | L | ||
140.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 30 | 25 | 28 | R | ||
120.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 20 | 26 | 25 | L | ||
120.40 € | 1 | 13 jours | 10 | 5 | 20 | 26 | 25 | R | ||
173.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 30 | 28 | L | ||
173.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 30 | 28 | R | ||
283.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 30 | 28 | L | ||
283.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 30 | 30 | 28 | R | ||
211.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.0 | 20 | 30 | 28 | L | ||
211.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.0 | 20 | 30 | 28 | R | ||
274.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.0 | 25 | 35 | 28 | L | ||
274.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 6.0 | 25 | 35 | 28 | R | ||
331.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 8.0 | 20 | 35 | 30 | L | ||
331.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 8.0 | 20 | 35 | 30 | R |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre en spirale | Rapport de vitesse | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Trempé par induction | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié |
Angle de spirale(deg) | 35 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Sens de torsion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles