Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SAM1.5-20045 |
SAM1.5-20060 |
SAM1.5-20120 |
SAM2-20045 |
SAM2-20060 |
SAM2-20120 |
SAM2.5-20045 |
SAM2.5-20060 |
SAM2.5-20120 |
SAM3-20045 |
SAM3-20060 |
SAM3-20120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Angle de l'arbre (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 11 | 8 | 45 | ||
20.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 9 | 8 | 60 | ||
22.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 5 | 8 | 120 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 15 | 10 | 45 | |
27.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 12 | 12 | 60 | ||
27.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 6.5 | 12 | 120 | ||
36.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 | 18 | 12 | 45 | |
40.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 15 | 14 | 60 | ||
40.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 8.5 | 14 | 120 | ||
54.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 22 | 14 | 45 | ||
54.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 18 | 16 | 60 | ||
54.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 10 | 16 | 120 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Nombre de dents | 20 | Rapport de vitesse | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA |
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Traitement de surface | Oxydé noir | Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 3 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Angle de l'arbre(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles