Équerre en acier inoxydable

Équerre en acier inoxydable
  • Remise sur volume
SUS303 made, precision JISB1704 grade 3 high-precision stainless steel miter. Miter aimed at cost reduction, and quiet due to coniflex teeth form. Use in rust intolerant locations.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUM1-20
SUM1-25
SUM1.5-20
SUM1.5-25
SUM2-20
SUM2-25
SUM2.5-20
SUM2.5-25
SUM3-20
SUM3-25
SUM4-20
SUM4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)

25.86 €

1 Disponible 5 jours 1012056

32.12 €

1 6 jours 1012566

38.28 €

1 Disponible 5 jours 101.52088

48.19 €

1 Disponible 5 jours 101.525910

55.49 €

1 Disponible 5 jours 102201012

70.82 €

1 Disponible 5 jours 102251212

79.41 €

1 Disponible 5 jours 102.5201214

103.77 €

1 6 jours 102.5251516

118.11 €

1 6 jours 103201516

109.45 €

1 5 jours 103252020

150.03 €

1 6 jours 104202020

228.64 €

1 6 jours 104252528

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage d'équerre Rapport de vitesse 1 Matériau Acier inoxydable
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface NA Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 3 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Assistance technique