Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DM0.5-20 |
DM0.8-20 |
DM1-20 |
DM1.5-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.5 | 2.5 | 3 | |
3.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.8 | 3.5 | 5 | ||
4.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 4.5 | 6 | |
5.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 7 | 8 |
Loading...
Forme | Engrenage d'équerre | Nombre de dents | 20 | Rapport de vitesse | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Résine | Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA |
Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Traitement de surface | NA | Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 6 |
Tolérance de l'alésage de l'arbre | Non spécifié | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | Duracon (M90-44) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles