Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Rapport de vitesse | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Sens de torsion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 15 | 3 | 15 | 10 | L | ||
91.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 20 | 1.5 | 11 | 10 | L | ||
94.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 20 | 2 | 15 | 12 | L | ||
127.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 30 | 1.5 | 11 | 12 | R | ||
119.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 40 | 2 | 15 | 12 | R | ||
134.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 45 | 3 | 15 | 12 | R | ||
92.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 15 | 3 | 20 | 12 | L | ||
115.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 20 | 1.5 | 15 | 12 | L | ||
117.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 30 | 1.5 | 15 | 15 | R | ||
168.82 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 40 | 2 | 20 | 15 | R | ||
185.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 45 | 3 | 20 | 15 | R | ||
108.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 15 | 3 | 23 | 15 | L | ||
136.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 1.5 | 17 | 16 | L | ||
144.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 20 | 2 | 22 | 16 | L | ||
140.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 30 | 1.5 | 17 | 16 | R | ||
207.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 40 | 2 | 22 | 20 | R | ||
213.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 45 | 3 | 23 | 20 | R | ||
205.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 1.5 | 20 | 20 | L | ||
213.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 2 | 28 | 20 | L | ||
317.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | R | ||
451.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 40 | 2 | 28 | 20 | R |
Loading...
Forme | Engrenage conique en spirale | Matériau | Acier | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | Disponible | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Traitement de surface | Oxydé noir |
Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 2 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 | Angle de spirale(deg) | 35 |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Rapport de vitesse
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Sens de torsion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles