Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB1.5-1260 |
SB1.5-6012 |
SB2-1260 |
SB2-6012 |
SB2.5-1260 |
SB2.5-6012 |
SB3-1260 |
SB3-6012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Largeur de face (mm) | Diamètre de trou / diamètre d'arbre (Ø) | Taille du trou de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 12 | 12 | 12.2 | M5 | |
69.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 60 | 12 | 12 | NA | ||
46.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 12 | 16 | 15.2 | M6 | ||
115.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 60 | 16 | 15 | NA | ||
63.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 12 | 20 | 20.2 | M8 | ||
122.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 60 | 20 | 20 | NA | ||
83.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 12 | 22 | 25.25 | M8 | ||
179.37 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 60 | 22 | 20 | NA |
Loading...
Forme | Engrenage conique droit | Rapport de vitesse | 5 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond |
Traitement de surface | Oxydé noir | Niveau de précision(*Nouveau JIS) | Classe 3 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H7 |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous | Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Largeur de face(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre(Ø)
Taille du trou de vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles