Engrenage conique en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUB1.5-1545
SUB1.5-2030
SUB1.5-2040
SUB1.5-3020
SUB1.5-4020
SUB1.5-4515
SUB2-1545
SUB2-2030
SUB2-2040
SUB2-3020
SUB2-4020
SUB2-4515
SUB2.5-1545
SUB2.5-2030
SUB2.5-2040
SUB2.5-3020
SUB2.5-4020
SUB2.5-4515
SUB3-1545
SUB3-2030
SUB3-2040
SUB3-3020
SUB3-4020
SUB3-4515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Rapport de vitesse Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)

30.03 €

1 Disponible 5 jours 101.5153108

36.71 €

1 Disponible 5 jours 101.5201.598

42.51 €

1 Disponible 5 jours 101.5202108

59.40 €

1 6 jours 101.5301.5910

95.42 €

1 Disponible 5 jours 101.54021010

102.63 €

1 Disponible 5 jours 101.54531010

44.57 €

1 6 jours 1021531510

58.45 €

1 6 jours 102201.51110

66.45 €

1 6 jours 1022021512

94.48 €

1 Disponible 6 jours 102301.51110

158.05 €

1 6 jours 1024021512

129.09 €

1 6 jours 1024531512

65.30 €

1 7 jours 102.51532012

80.50 €

1 7 jours 102.5201.51512

107.69 €

1 6 jours 102.52022012

146.87 €

1 7 jours 102.5301.51515

189.98 €

1 6 jours 102.54022015

218.72 €

1 6 jours 102.54532015

96.22 €

1 6 jours 1031532315

129.33 €

1 6 jours 103201.51715

153.55 €

1 6 jours 1032022216

145.03 €

1 6 jours 103301.51715

276.19 €

1 6 jours 1034022220

313.00 €

1 6 jours 1034532320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage conique droit Matériau Acier inoxydable Traitement thermique NA
Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Traitement de surface NA
Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 3 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous
Matériaux (détails) Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Assistance technique