Engrenage conique en plastique

Engrenage conique en plastique
  • En promotion
  • Remise sur volume
MC901 made, precision JISB1704 grade 4 plastic bevel gear. High performance plastic bevel gear with excellent quietness due to coniflex teeth form, and can be used without lubrication.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PB1-2040
PB1-4020
PB1.5-1545
PB1.5-2030
PB1.5-2040
PB1.5-3020
PB1.5-4020
PB1.5-4515
PB1.25-2040
PB1.25-4020
PB2-2030
PB2-2040
PB2-3020
PB2-4020
PB2-4515
PB2.5-1545
PB2.5-2030
PB2.5-2040
PB2.5-3020
PB2.5-4515
PB3-1545
PB3-2030
PB3-2040
PB3-3020
PB3-4020
PB3-4515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Rapport de vitesse Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)

17.99 €

1 Disponible 5 jours 10120266

29.41 €

1 5 jours 10140268

21.40 €

1 Disponible 5 jours 101.5153108

21.41 €

1 6 jours 101.5201.598

24.20 €

1 6 jours 101.5202108

25.75 €

13.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.5301.5910

43.39 €

1 6 jours 101.54021010

44.02 €

1 5 jours 101.54531010

20.77 €

1 6 jours 101.2520288

36.49 €

1 6 jours 101.25402810

24.02 €

12.73 €

1 Jour même

Stock

102201.51110

30.42 €

1 5 jours 1022021512

42.39 €

1 6 jours 102301.51110

64.18 €

1 5 jours 1024021512

74.26 €

1 5 jours 1024531512

30.07 €

1 Disponible 6 jours 102.51532012

36.55 €

1 Disponible 6 jours 102.5201.51512

41.11 €

21.79 €

1 Jour même

Stock

102.52022012

56.85 €

1 6 jours 102.5301.51515

106.24 €

1 6 jours 102.54532015

38.98 €

1 Disponible 6 jours 1031532315

53.33 €

1 Disponible 6 jours 103201.51715

58.65 €

29.33 €

1 Jour même

Stock

1032022216

81.78 €

1 Disponible 6 jours 103301.51715

135.11 €

1 Disponible 6 jours 1034022220

102.01 €

1 Disponible 6 jours 1034532320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage conique droit Matériau Résine Traitement thermique NA
Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Traitement de surface NA
Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 4 Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) Nylon (bleu), MC901

Assistance technique