Engrenage conique moulé

Engrenage conique moulé
  • En promotion
  • Remise sur volume
Duracon® material (M90-44), precision JISB1704 grade 6 molded bevel gear. Low-cost injection molded gear with sizes M0.5 to 1. Oil-less bush is also available when using it with a diameter smaller than the inner diameter.
Duracon® is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

(i)Remarque

  • *Vendu individuellement et non en ensemble. Les engrenages coniques à spirale de différents fabricants peuvent ne pas s'engrener correctement. Choisissez toujours des jeux d'engrenages d'un même fabricant !

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB0.5-2040
DB0.5-4020
DB0.8-2040
DB0.8-4020
DB1-2040
DB1-4020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)

4.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.5202.53

5.20 €

2.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.5402.54

4.59 €

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.8203.54

5.74 €

2.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.8403.55

4.99 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

101204.55

6.28 €

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

101404.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage conique droit Rapport de vitesse 2 Matériau Résine
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Traitement de surface NA Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 6 Tolérance de l'alésage de l'arbre Non spécifié
Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous Matériaux (détails) Duracon (M90-44)

Assistance technique