Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Sens de torsion | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre | Largeur de façade (mm) | Diamètre de bossage B (φ) | Diamètre du trou a (φ) | Logement de clavette (mm) | Taille du trou de vis | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 13 | Gauche | Trou rond | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
21.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 13 | Gauche | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | Produit fini | |
11.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 13 | Droite | Trou rond | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
21.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 13 | Droite | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | Produit fini | |
11.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 15 | Gauche | Trou rond | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
22.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 15 | Gauche | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | Produit fini | |
37.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 15 | Gauche | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 18 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
11.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 15 | Droite | Trou rond | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
37.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 15 | Droite | Trou rond+taraud | 6 | 10 | 18 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
14.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 20 | Gauche | Trou rond | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
25.39 € 12.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | Gauche | Trou rond+taraud | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
48.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 20 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 8 | 10 | 25 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
48.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 20 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 8 | 10 | 25 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
14.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 20 | Droite | Trou rond | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
25.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 20 | Droite | Trou rond+taraud | 8 | 10 | 25 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
48.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 20 | Droite | Logement de clavette + taraud | 8 | 10 | 25 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
48.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 20 | Droite | Logement de clavette + taraud | 8 | 10 | 25 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
17.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Trou rond | 10 | 10 | 30 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
38.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 14 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 15 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 16 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 17 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
17.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Trou rond | 10 | 10 | 30 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
38.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 14 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 15 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.28 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 16 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
51.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 26 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 30 | 17 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
20.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Trou rond | 10 | 10 | 35 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
41.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
54.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 14 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 15 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 16 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 17 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 18 | 6×2.8 | M5 | 5 | Produit fini | |
53.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Gauche | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 19 | 6×2.8 | M5 | 5 | Produit fini | |
20.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Trou rond | 10 | 10 | 35 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
41.41 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
54.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 14 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 15 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 16 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 17 | 5×2.3 | M4 | 5 | Produit fini | |
53.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 18 | 6×2.8 | M5 | 5 | Produit fini | |
53.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1 | 30 | Droite | Logement de clavette + taraud | 10 | 10 | 35 | 19 | 6×2.8 | M5 | 5 | Produit fini | |
12.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 10 | Gauche | Trou rond | 8 | 15 | 16 | 8 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
23.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5 | 10 | Gauche | Trou rond+taraud | - | 15 | 16 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
12.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 10 | Droite | Trou rond | 8 | 15 | 16 | 8 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
23.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5 | 10 | Droite | Trou rond+taraud | - | 15 | 16 | 8 | NA | M5 | 5 | Produit fini | |
14.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 13 | Gauche | Trou rond | 10 | 15 | 23 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
44.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5 | 13 | Gauche | Logement de clavette + taraud | - | 15 | 23 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
14.91 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 13 | Droite | Trou rond | 10 | 15 | 23 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
17.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 15 | Gauche | Trou rond | 10 | 15 | 25 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous | ||
46.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5 | 15 | Gauche | Logement de clavette + taraud | - | 15 | 25 | 10 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
57.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5 | 15 | Gauche | Logement de clavette + taraud | - | 15 | 25 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | Produit fini | |
17.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 | 15 | Droite | Trou rond | 10 | 15 | 25 | 10 | NA | - | - | Produit avec avant-trous |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Oxydé noir | Tolérance dia. du trou | H7 | Matériau de système métallique | EN 1.1191 équiv. |
Angle de torsion(°) | 45 | Niveau de précision | Qualité N9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Sens de torsion
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre, diam. de l'arbre
Largeur de façade(mm)
Diamètre de bossage B(φ)
Diamètre du trou a(φ)
Logement de clavette(mm)
Taille du trou de vis
Dimensions du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles