Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Matériau | Traitement thermique | Niveau de précision | Nombre de dents | Module | Nombre de démarrages | Angle d'avance (°) | Angle de torsion (°) | Forme de vis sans fin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.98 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 8 | 14 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 20 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
83.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 10 | 14 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 30 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
104.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Roue | 10 | 14 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 36 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | |
115.56 € | 1 | 5 jours | 10 | Roue | 12 | 14 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 40 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
135.44 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 12 | 14 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 50 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
167.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 12 | 14 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 60 | 1.5 | - | - | 3°26′ | - | ||
110.08 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 12 | 18 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 20 | 2 | - | - | 3°41′ | - | ||
123.66 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 18 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 30 | 2 | - | - | 3°41′ | - | ||
151.30 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 18 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 36 | 2 | - | - | 3°41′ | - | ||
185.01 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 18 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 40 | 2 | - | - | 3°41′ | - | ||
269.97 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 18 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 50 | 2 | - | - | 3°41′ | - | ||
364.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 18 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 60 | 2 | - | - | 3°41′ | - | |
105.18 € | 1 | 15 jours | 10 | Roue | 15 | 22 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 20 | 2.5 | - | - | 3°52′ | - | ||
178.14 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 22 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 30 | 2.5 | - | - | 3°52′ | - | ||
272.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 22 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 36 | 2.5 | - | - | 3°52′ | - | |
282.03 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 22 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 40 | 2.5 | - | - | 3°52′ | - | ||
369.87 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 22 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 50 | 2.5 | - | - | 3°52′ | - | ||
529.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Roue | 15 | 22 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 60 | 2.5 | - | - | 3°52′ | - | |
198.78 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 28 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 20 | 3 | - | - | 3°54′ | - | ||
325.91 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 28 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 30 | 3 | - | - | 3°54′ | - | ||
435.11 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 28 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 36 | 3 | - | - | 3°54′ | - | ||
439.63 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 28 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 40 | 3 | - | - | 3°54′ | - | ||
601.53 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 28 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 50 | 3 | - | - | 3°54′ | - | ||
822.04 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 28 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 60 | 3 | - | - | 3°54′ | - | ||
278.46 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 32 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 20 | 3.5 | - | - | 3°47′ | - | ||
445.91 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 32 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 30 | 3.5 | - | - | 3°47′ | - | ||
603.97 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 32 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 36 | 3.5 | - | - | 3°47′ | - | ||
880.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 32 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 50 | 3.5 | - | - | 3°47′ | - | ||
1,200.12 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 32 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 60 | 3.5 | - | - | 3°47′ | - | ||
337.07 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 35 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 20 | 4 | - | - | 3°41′ | - | ||
901.53 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 35 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 40 | 4 | - | - | 3°41′ | - | ||
1,248.34 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 20 | 35 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 50 | 4 | - | - | 3°41′ | - | ||
1,367.73 € | 1 | 6 jours | 10 | Roue | 30 | 35 | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | NA | KHK, W, 002, classe 1 | 60 | 4 | - | - | 3°41′ | - | ||
152.13 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis sans fin | 14 | 36 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 2 | 1 | 3°41′ | - | W4 | ||
189.04 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 18 | 48 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W4 | ||
235.65 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 20 | 54 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 3 | 1 | 3°54′ | - | W4 | ||
274.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 24 | 62 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 3.5 | 1 | 3°47′ | - | W4 | ||
327.25 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 28 | 74 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 4 | 1 | 3°41′ | - | W4 | ||
113.22 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis sans fin | 26.2 | 28 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | W6 | ||
162.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vis sans fin | 30.2 | 36 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 2 | 1 | 3°41′ | - | W6 | |
216.30 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 36.2 | 48 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 2.5 | 1 | 3°52′ | - | W6 | ||
291.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 40.2 | 54 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 3 | 1 | 3°54′ | - | W6 | ||
380.34 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 48.2 | 62 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 3.5 | 1 | 3°47′ | - | W6 | ||
476.73 € | 1 | 6 jours | 10 | Vis sans fin | 56.2 | 74 | EN 1.7220 équiv. | Trempé par induction | KHK, W, 001, classe 1 | - | 4 | 1 | 3°41′ | - | W6 |
Loading...
Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Matériau
Traitement thermique
Niveau de précision
Nombre de dents
Module
Nombre de démarrages
Angle d'avance(°)
Angle de torsion(°)
Forme de vis sans fin
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles