Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 | 20 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 5 | 20 | - | 0.5 | 2 | 6°20′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
21.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 5 | 30 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
20.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 5 | 30 | - | 0.5 | 2 | 6°20′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
32.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 5 | 40 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
29.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 5 | 50 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
35.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 5 | 60 | - | 0.5 | 1 | 3°11′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
25.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 20 | - | 0.8 | 1 | 3°49′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
25.86 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 8 | 20 | - | 0.8 | 2 | 7°36′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
32.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 8 | 30 | - | 0.8 | 1 | 3°49′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
32.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 30 | - | 0.8 | 2 | 7°36′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
40.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 40 | - | 0.8 | 1 | 3°49′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
48.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 8 | 50 | - | 0.8 | 1 | 3°49′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
51.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 8 | 60 | - | 0.8 | 1 | 3°49′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
31.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 20 | - | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
39.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 20 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | 5 | Produit fini | |
29.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 20 | - | 1 | 2 | 7°08′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
41.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 20 | M4 | 1 | 2 | 7°08′ | - | 5 | Produit fini | |
42.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 30 | - | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
52.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 30 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | - | 5 | Produit fini | |
64.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 30 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | - | 5 | Produit fini | |
42.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 30 | - | 1 | 2 | 7°08′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
52.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6 | 10 | 30 | M4 | 1 | 2 | 7°08′ | - | 5 | Produit fini | |
64.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 30 | M5 | 1 | 2 | 7°08′ | - | 5 | Produit fini | |
52.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 40 | - | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
70.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 40 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | - | 5 | Produit fini | |
76.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 10 | 40 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
96.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 40 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
95.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 10 | 50 | - | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
105.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 10 | 50 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | - | 5 | Produit fini | |
131.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 10 | 50 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
131.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 50 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
130.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 10 | 50 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
130.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 50 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
130.91 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 50 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
130.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 50 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
99.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | - | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
121.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
135.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
135.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
135.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
135.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
135.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
135.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 10 | 60 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | 6×2.8 | 5 | Produit fini | |
135.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 10 | 60 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | 6×2.8 | 5 | Produit fini | |
41.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 14 | 20 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
56.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 14 | 20 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | 5 | Produit fini | |
91.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 20 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
56.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 8 | 14 | 20 | M5 | 1.5 | 2 | 6°51′ | - | 5 | Produit fini | |
91.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 14 | 20 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
65.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | - | - | Produit avec avant-trous | |
107.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
120.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
120.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
120.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
120.31 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
120.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | 5×2.3 | 5 | Produit fini | |
76.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 14 | 30 | - | 1.5 | 2 | 6°51′ | - | - | Produit avec avant-trous | ||
107.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini | |
120.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 14 | 30 | M4 | 1.5 | 2 | 6°51′ | 4×1.8 | 5 | Produit fini |
Loading...
Type | Roue | Matériau | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 2 | Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Nombre de dents
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle de torsion(°)
Logement de clavette(mm)
Position du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles