Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
85.95 € | 1 | 15 jours | 10 | 12 | 18 | 20 | 2 | 2 | 10°18′ | ||
127.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
131.65 € | 1 | 52 jours | 10 | 12 | 18 | 30 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
131.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 30 | 2 | 2 | 10°18′ | ||
143.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 36 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
146.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 40 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
175.10 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 50 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
189.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 18 | 60 | 2 | 1 | 5°12′ | ||
140.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 20 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
140.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 20 | 2.5 | 2 | 9°28′ | ||
132.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 25 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
162.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 30 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
162.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 30 | 2.5 | 2 | 9°28′ | ||
166.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 40 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
222.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 50 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
274.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 20 | 60 | 2.5 | 1 | 4°46′ | ||
159.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 20 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
144.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 20 | 3 | 2 | 8°58′ | ||
211.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 25 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
214.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 30 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
214.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 30 | 3 | 2 | 8°58′ | ||
292.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 40 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
325.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 50 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
450.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 60 | 3 | 1 | 4°31′ | ||
318.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 20 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
318.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 20 | 4 | 2 | 11°19′ | ||
418.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 25 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
424.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 30 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
366.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 30 | 4 | 2 | 11°19′ | ||
475.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 40 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
710.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 50 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
626.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | 30 | 60 | 4 | 1 | 5°43′ | ||
575.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 35 | 20 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
591.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 35 | 30 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
802.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 35 | 40 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
864.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 150 | 35 | 50 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
1,047.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 35 | 60 | 5 | 1 | 5°43′ | ||
892.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 40 | 20 | 6 | 1 | 5°43′ | ||
871.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 40 | 30 | 6 | 1 | 5°43′ | ||
961.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 40 | 40 | 6 | 1 | 5°43′ | ||
1,232.08 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 40 | 50 | 6 | 1 | 5°43′ | ||
1,593.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 250 | 40 | 60 | 6 | 1 | 5°43′ |
Loading...
Type | Roue | Matériau | Alliage de cuivre (bronze d'aluminium), JIS-CAC702 | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 2 | Dent rectifiée | NA | Sens de torsion | R |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec avant-trous |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Nombre de dents
Module
Nombre de démarrages
Angle de torsion(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles