Vis sans fin rectifiée

Vis sans fin rectifiée
  • En promotion
  • Remise sur volume
S45C material with induction hardened tooth surface, precision KHK W001 grade 2 reasonably priced ground worm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWG1-R1
SWG1-R2
SWG1.5-R1
SWG1.5-R1J10
SWG1.5-R2
SWG1.5-R2J10
SWG2-R1
SWG2-R1J14
SWG2-R2
SWG2-R2J12
SWG2.5-R1
SWG2.5-R1J15
SWG2.5-R1J16
SWG2.5-R1J17
SWG2.5-R2
SWG2.5-R2J15
SWG2.5-R2J16
SWG2.5-R2J17
SWG3-R1
SWG3-R1J17
SWG3-R1J18
SWG3-R1J19
SWG3-R1J20
SWG3-R2
SWG3-R2J17
SWG3-R2J18
SWG3-R2J19
SWG3-R2J20
SWG3-R3
SWG3-R3J17
SWG3-R3J18
SWG3-R3J19
SWG3-R3J20
SWG4-R1
SWG4-R2
SWG4-R3
SWG5-R1
SWG5-R2
SWG6-R1
SWG6-R2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de trou, diamètre d'arbre
(φ)
Largeur de face
(mm)
Taille du trou de vis Module Nombre de démarrages Angle d'avance
(°)
Logement de clavette
(mm)
Forme de vis sans fin Position du trou de vis
(mm)
Spécifications des trous d'arbre

72.36 €

1 5 jours 10832M4113°35′-W25Produit avec avant-trous

78.23 €

1 6 jours 10832M4127°08′-W25Produit avec avant-trous

64.13 €

1 5 jours 101030-1.513°26′-W2-Produit avec avant-trous

86.17 €

1 Disponible 9 jours 101030M41.513°26′4X1.8W25Produit fini

69.27 €

1 6 jours 101030-1.526°51′-W2-Produit avec avant-trous

91.29 €

1 Disponible 9 jours 101030M41.526°51′4X1.8W25Produit fini

72.21 €

1 5 jours 101232-213°41′-W3-Produit avec avant-trous

107.03 €

1 Disponible 5 jours 101432M4213°41′5X2.3W37.5Produit fini

65.00 €

33.15 €

1 Jour même

Stock

101232-227°21′-W3-Produit avec avant-trous

100.08 €

1 Disponible 9 jours 101232M4227°21′4X1.8W37.5Produit fini

89.20 €

1 6 jours 101545-2.513°52′-W3-Produit avec avant-trous

111.22 €

1 Disponible 9 jours 101545M42.513°52′5X2.3W38.5Produit fini

127.51 €

1 Disponible 9 jours 101645M42.513°52′5X2.3W38.5Produit fini

124.93 €

1 Disponible 9 jours 101745M42.513°52′5X2.3W38.5Produit fini

96.19 €

1 6 jours 101545-2.527°42′-W3-Produit avec avant-trous

118.21 €

1 Disponible 5 jours 101545M42.527°42′5X2.3W38.5Produit fini

134.50 €

1 Disponible 9 jours 101645M42.527°42′5X2.3W38.5Produit fini

131.92 €

1 Disponible 9 jours 101745M42.527°42′5X2.3W38.5Produit fini

110.72 €

1 5 jours 101650-313°54′-W3-Produit avec avant-trous

101.94 €

1 Disponible 9 jours 101750M4313°54′5X2.3W310Produit fini

105.06 €

1 Disponible 9 jours 101850M5313°54′6X2.8W310Produit fini

104.95 €

1 Disponible 9 jours 101950M5313°54′6X2.8W310Produit fini

104.84 €

1 Disponible 5 jours 102050M5313°54′6X2.8W310Produit fini

119.20 €

1 6 jours 101650-327°46′-W3-Produit avec avant-trous

107.87 €

1 Disponible 9 jours 101750M4327°46′5X2.3W310Produit fini

110.99 €

1 Disponible 9 jours 101850M5327°46′6X2.8W310Produit fini

110.88 €

1 Disponible 9 jours 101950M5327°46′6X2.8W310Produit fini

110.77 €

1 Disponible 9 jours 102050M5327°46′6X2.8W310Produit fini

126.46 €

1 6 jours 101650-3311°34′-W3-Produit avec avant-trous

112.93 €

1 Disponible 9 jours 101750M43311°34′5X2.3W310Produit fini

116.05 €

1 Disponible 9 jours 101850M53311°34′6X2.8W310Produit fini

115.94 €

1 Disponible 9 jours 101950M53311°34′6X2.8W310Produit fini

115.83 €

1 Disponible 9 jours 102050M53311°34′6X2.8W310Produit fini

139.38 €

1 15 jours 102270-413°41′-W3-Produit avec avant-trous

149.77 €

1 6 jours 102270-427°21′-W3-Produit avec avant-trous

156.06 €

1 6 jours 102270-4310°57′-W3-Produit avec avant-trous

235.67 €

1 6 jours 102585-514°05′-W3-Produit avec avant-trous

253.31 €

1 6 jours 102585-528°08′-W3-Produit avec avant-trous

326.44 €

1 6 jours 1030100-614°17′-W3-Produit avec avant-trous

306.10 €

1 6 jours 1030100-628°32′-W3-Produit avec avant-trous

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis sans fin Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement thermique Trempé par induction
Niveau de précision KHK, W, 001, classe 2 Dent rectifiée Disponible Sens de torsion R

Assistance technique