Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (φ) | Largeur de face (mm) | Nombre de dents | Taille du trou de vis | Module | Nombre de démarrages | Angle de torsion (°) | Sens de torsion | Logement de clavette (mm) | Position du trou de vis (mm) | Dimensions du trou de vis (mm) | Spécifications des trous d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | - | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | - | - | Produit avec avant-trous | ||
56.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
67.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
54.13 € 25.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
54.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
67.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
67.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 60 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
36.09 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 80 | - | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | - | - | Produit avec avant-trous | ||
66.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.39 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 80 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 10 | 80 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
77.30 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 10 | 80 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
48.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 10 | 100 | - | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | - | - | Produit avec avant-trous | ||
78.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.42 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.29 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 100 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 10 | 100 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 10 | 100 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
69.56 € 33.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 10 | 100 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
89.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 22 | 10 | 100 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
63.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 120 | - | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | - | - | Produit avec avant-trous | ||
94.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 10 | 120 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
105.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 10 | 120 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 10 | 120 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 120 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 10 | 120 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 10 | 120 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 10 | 120 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 10 | 120 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 10 | 120 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
104.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 22 | 10 | 120 | M5 | 1 | 1 | 3°35′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
17.53 € 8.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 30 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | - | - | Produit avec avant-trous | |
43.01 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
56.58 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
56.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
56.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
56.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
56.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 12 | 30 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
49.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
63.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
63.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
63.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
63.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 12 | 40 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
29.93 € 14.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 50 | - | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | - | - | - | Produit avec avant-trous | ||
59.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | 14 | 50 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 4×1.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 14 | 14 | 50 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 14 | 50 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 14 | 50 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 17 | 14 | 50 | M4 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 5×2.3 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 14 | 50 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.63 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 19 | 14 | 50 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
58.72 € 23.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 14 | 50 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini | |
72.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 22 | 14 | 50 | M5 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | 6×2.8 | 5 | 5 | Produit fini |
Loading...
Type | Roue | Matériau | EN-JL 1030 équiv. | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | KHK, W, 002, classe 4 | Dent rectifiée | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(φ)
Largeur de face(mm)
Nombre de dents
Taille du trou de vis
Module
Nombre de démarrages
Angle de torsion(°)
Sens de torsion
Logement de clavette(mm)
Position du trou de vis(mm)
Dimensions du trou de vis(mm)
Spécifications des trous d'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles